Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. EX safety switch with sep. Actuator
  2. EX-AZ 355
Arkisto
EX-AZ 355

EX-AZ 355

  • Metallikotelo
  • Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
  • 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Pitkä käyttöikä
  • Voidaan asentaa sileille pinoille
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • 3 Koskettimet
  • Pitkittäin ja poikittain säädettävät kiinnitykset
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
1 Tuotteet
Arkisto
EX-AZ 355-12ZK-3D

EX-AZ 355-12ZK-3D

Tuotenumero 101186431

EX-Safety switch with separate actuator

1 löydetyt tulokset