Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. Loppuasennot
  2. PS116 Nivelrullavipu K200
PS116 Nivelrullavipu K200

PS116 Nivelrullavipu K200

  • Muovikotelo
  • Symmetrinen kotelo
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
7 Tuotteet
PS116-T11-LR200-K200

PS116-T11-LR200-K200

Tuotenumero 103006568

Position switch with safety function

PS116-Z11-L200-K200

PS116-Z11-L200-K200

Tuotenumero 103006637

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR200-K200

PS116-Z11-LR200-K200

Tuotenumero 103006567

Position switch with safety function

PS116-Z11-ST-K200

PS116-Z11-ST-K200

Tuotenumero 103006655

Position switch with safety function

PS116-Z11-STR-K200

PS116-Z11-STR-K200

Tuotenumero 103006601

Position switch with safety function

PS116-Z12-ST-K200

PS116-Z12-ST-K200

Tuotenumero 103006664

Position switch with safety function

PS116-Z12-STR-K200

PS116-Z12-STR-K200

Tuotenumero 103006628

Position switch with safety function

7 löydetyt tulokset