Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Kevyen kuorman sähköiset kiskokiskojärjestelmät
  2. Loppuasennot

Loppuasennot

PS116 Tappityönnin S200

PS116 Tappityönnin S200

  • •Muovikotelo
  • •Symmetrinen kotelo
  • •Suojausluokka IP 66, IP 67
Mene luokkaan
PS116 Rullatyönnin R200

PS116 Rullatyönnin R200

  • •plastic roller Ø 9,5 mm
  • •Thermoplastic enclosure
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
Mene luokkaan
PS116 roller plunger R201

PS116 roller plunger R201

  • •Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
  • •Thermoplastic enclosure
Mene luokkaan
PS116 roller plunger R202

PS116 roller plunger R202

  • •brass roller Ø 9,5 mm
  • •Symmetric enclosure
  • •Protection class IP66, IP67
  • •Thermoplastic enclosure
Mene luokkaan
PS116 Nivelrullavipu K200

PS116 Nivelrullavipu K200

  • •Muovikotelo
  • •Symmetrinen kotelo
  • •Suojausluokka IP 66, IP 67
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
Mene luokkaan
PS116 Nivelrullavipu K210

PS116 Nivelrullavipu K210

  • •Muovikotelo
  • •Symmetrinen kotelo
  • •Suojausluokka IP 66, IP 67
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
Mene luokkaan
PS116 angle roller lever K230

PS116 angle roller lever K230

  • •Muovikotelo
  • •Symmetrinen kotelo
  • •Suojausluokka IP 66, IP 67
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
Mene luokkaan
PS116 Nivelrullavipu ulospäin K240

PS116 Nivelrullavipu ulospäin K240

  • •Muovikotelo
  • •Symmetrinen kotelo
  • •Suojausluokka IP 66, IP 67
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
Mene luokkaan
PS116 angle roller lever K241

PS116 angle roller lever K241

Mene luokkaan
PS116 Nivelrullavipu ulospäin K250

PS116 Nivelrullavipu ulospäin K250

  • •Muovikotelo
  • •Symmetrinen kotelo
  • •Suojausluokka IP 66, IP 67
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
Mene luokkaan
PS116 angle roller lever K280

PS116 angle roller lever K280

Mene luokkaan
PS116 Rullavarsi H200

PS116 Rullavarsi H200

  • •Muovikotelo
  • •Symmetrinen kotelo
  • •Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • •Suojausluokka IP 66, IP 67
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
Mene luokkaan
PS116 roller lever H201

PS116 roller lever H201

  • •with stainless steel roll
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
Mene luokkaan
PS116 roller lever H202

PS116 roller lever H202

  • •brass roller Ø 16 mm
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
Mene luokkaan