Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. Loppuasennot
  2. PS116 Nivelrullavipu ulospäin K240
PS116 Nivelrullavipu ulospäin K240

PS116 Nivelrullavipu ulospäin K240

  • Muovikotelo
  • Symmetrinen kotelo
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
8 Tuotteet
PS116-T11-LR200-K240

PS116-T11-LR200-K240

Tuotenumero 103006574

Position switch with safety function

PS116-Z11-L200-K240

PS116-Z11-L200-K240

Tuotenumero 103006641

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR200-K240

PS116-Z11-LR200-K240

Tuotenumero 103006573

Position switch with safety function

PS116-Z12-LR200-K240

PS116-Z12-LR200-K240

Tuotenumero 103006592

Position switch with safety function

PS116-Z12-ST-K240

PS116-Z12-ST-K240

Tuotenumero 103006665

Position switch with safety function

PS116-Z12-STR-K240

PS116-Z12-STR-K240

Tuotenumero 103006629

Position switch with safety function

PS116-Z11-STR-K240

PS116-Z11-STR-K240

Tuotenumero 103016580

Position switch with safety function

PS116-T21-L200-K240

PS116-T21-L200-K240

Tuotenumero 103051684

8 löydetyt tulokset