DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT
DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT
- Suojausluokka IP 65 / IP 67
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103053676 |
EAN (European Article Number) |
4030661640464 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-33-01-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-33-01-90 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-33-01-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000229 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000229 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Kahvan rungon materiaali |
translucent PMMA |
Bruttopaino |
380 g |
Material of the holder |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Colour of the illuminated push button calotte |
keltainen Sininen vihreä punainen Valkoinen |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Lisäpainike |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot
Mechanical life, Command devices |
1 000 000 kytkentäalue |
Liikepituus |
1 mm |
Toimintavoima, maksimi |
10 N |
Humautus (värähtelyaika) |
Värähtelyaika tunnistusnopeudella 100 mm/s |
Type of the fixing screws |
2x M6 |
Ruuvin kiristysvääntömomentti |
3,5 Nm |
Typical actuating force of the push button |
10 N |
Type of mounting screws for the handle body |
2x Torx Plus T20x25 |
Tightening torque of mounting screws for the handle body |
2,5 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
0,25 m |
Pistokeliitin |
Kiinteällä kaapelilla liittimellä M12, suora 5-napainen |
Cable diameter |
5,5 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø putki |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø putki |
Kaapelivaipan materiaali |
PUR |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
202 mm |
leveys |
40 mm |
Korkeus |
84 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP66 IP67 |
Suhteellinen kosteus, maksimi |
93 % |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista jäätymätön |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm (EN 60947-5-2) |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms (EN 60947-5-2) |
Protection class |
III |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
3 000 m |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
32 VDC |
Syöksyjännitekestoisuus |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Current consumption inidcator lamp |
30 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nimellisvirta |
150 mA |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
100 A |
Käyttöluokka DC-12 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-12 |
0,03 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
0,03 A |
External wire and device fuse rating |
2 A gG |
Värähtelyaika, maksimi |
2 ms |
kytkentätaajuus |
1 000 /h |
Nastojen liitännät
PIN 1 |
24 VDC |
PIN 2 |
Normally open contact (illuminated button) |
PIN 3 |
GND |
PIN 4 |
Input LED (in illuminated button) |
PIN 5 |
n.c. |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
The push button caps (blue, green, red, white, yellow) are included in the scope of delivery. |
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi) |
The insert for use with the safety sensor RSS260 or without integrated actuator must be ordered separately. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | DHS-U1 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Door handle system |
Relevant Directives: | EMC-Directive | 2014/30/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 21, 2024 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.4.2025 17.35