Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Painikkeet ja merkkilamput
  2. E - sarja

E - sarja

ED - painike

ED - painike

  • •Alumiinikotelo
  • •Suojausluokka IP65
  • •Asennusaukko Ø 22,3 mm
Mene luokkaan
EW - Jousipalautteinen valintakytkin

EW - Jousipalautteinen valintakytkin

  • •Protection class IP65
  • •Mounting hole 22.3 mm
  • •with short or long toggle
  • •2 or 3 positions
Mene luokkaan
ESS/EST-Avainvalintakytkin

ESS/EST-Avainvalintakytkin

  • •Key unlatching
  • •with or without latching
  • •Protection class IP65
  • •Mounting hole 22.3 mm
  • •2 or 3 positions
Mene luokkaan
EDAN - Rotary drive for Potentiometer

EDAN - Rotary drive for Potentiometer

  • •Asennusaukko Ø 22,3 mm
  • •Pyörivä käyttö laitteelle Potentiometri
  • •Suojausluokka IP65
  • •Alumiinikotelo
Mene luokkaan
EDL - Illuminated pushbutton

EDL - Illuminated pushbutton

  • •Aluminium enlosure
  • •Protection class IP65
  • •Mounting hole 22.3 mm
  • •illuminable
Mene luokkaan
EDP - Mushroom button

EDP - Mushroom button

  • •Alumiinikotelo
  • •Suojausluokka IP65
  • •Asennusaukko Ø 22,3 mm
  • •vaikeissa ympäristöolosuhteissa
Mene luokkaan
EDR - Mushroom button with latching

EDR - Mushroom button with latching

  • •Alumiinikotelo
  • •Asennusaukko Ø 22,3 mm
  • •vaikeissa ympäristöolosuhteissa
Mene luokkaan
EML - Illuminated signal

EML - Illuminated signal

  • •Aluminium enlosure
  • •Protection class IP65
  • •Mounting hole 22.3 mm
  • •for light elements
Mene luokkaan
EWSE - Step switch

EWSE - Step switch

  • •Asennusaukko Ø 22,3 mm
  • •Suojausluokka IP65
  • •Alumiinikotelo
  • •vaikeissa ympäristöolosuhteissa
Mene luokkaan