Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Automaatioteknologia
  2. Painikkeet ja merkkilamput

Painikkeet ja merkkilamput

H-ohjelma

H-ohjelma

  • •Asennusaukko Ø 22,3 mm
  • •Suojausluokka IP67
  • •Suojausluokka IP 69K
Mene luokkaan
N - sarja

N - sarja

  • •Asennusaukko Ø 22,3 mm
  • •Suojausluokka IP67
  • •Suojausluokka IP 69K
  • •Erilaisia kokoja enintään viidellä reiällä painikkeita varten
Mene luokkaan
R - sarja

R - sarja

  • •Asennusaukko Ø 22,3 mm
  • •vaikeissa ympäristöolosuhteissa
  • •Suojausluokka IP65
  • •Alumiinikotelo
Mene luokkaan
E - sarja

E - sarja

  • •Asennusaukko Ø 22,3 mm
  • •vaikeissa ympäristöolosuhteissa
  • •Suojausluokka IP65
  • •Alumiinikotelo
Mene luokkaan
E.V program

E.V program

  • •Asennusaukko Ø 30,5 mm
  • •Suojausluokka IP65
  • •Alumiinikotelo
Mene luokkaan
Z - sarja

Z - sarja

  • •Asennusaukko Ø: 16,2 mm
  • •pieni runko
  • •Asennusväli 25 mm x 25 mm
Mene luokkaan
A program

A program

  • •Asennusaukko Ø 22,3 mm
  • •Suojausluokka IP65
Mene luokkaan
DHS-ovenkahvajärjestelmä

DHS-ovenkahvajärjestelmä

  • •Door handle in an ergonomical design
  • •Machine status directly recognisable on the door handle
  • •Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • •Can also be used without safety switchgear device
  • •For left or right hinged safety guards
  • •With door handle illumination and/or illuminated pushbutton
Mene luokkaan
Ohjauspainikkeistot

Ohjauspainikkeistot

Mene luokkaan
Painikekotelo NBGLC

Painikekotelo NBGLC

  • •Kotelo ruostumatonta terästä
  • •Suojausluokka IP 69K
  • •Erilaisia kokoja enintään viidellä reiällä painikkeita varten
  • •Sopii hätäkatkaisuun
Mene luokkaan
Painikekotelo NBG

Painikekotelo NBG

  • •Kotelo ruostumatonta terästä
  • •vaikeissa ympäristöolosuhteissa
  • •Suojausluokka IP 69K
  • •Erilaisia kokoja enintään viidellä reiällä painikkeita varten
  • •Sopii hätäkatkaisuun
Mene luokkaan
Painikekotelo MBGAC

Painikekotelo MBGAC

  • •Alumiinikotelo
  • •vaikeissa ympäristöolosuhteissa
  • •Suojausluokka IP65
  • •HÄTÄ-SEIS-kotelo suojakauluksella
Mene luokkaan
Assembly housing MBK

Assembly housing MBK

  • •Muovikotelo
  • •vaikeissa ympäristöolosuhteissa
  • •Suojausluokka IP67
  • •Sopii hätäkatkaisuun
Mene luokkaan
Painikekotelo KG

Painikekotelo KG

  • •Muovikotelo
  • •edullinen asentaa/vähän asennustyötä
  • •Suojausluokka IP65
Mene luokkaan
 RK / NK - jousipalautteiset /lukkiutuvat joystickit

 RK / NK - jousipalautteiset /lukkiutuvat joystickit

Mene luokkaan
Joystick kytkimet WKT MKT, C-18WKT C-47WKS

Joystick kytkimet WKT MKT, C-18WKT C-47WKS

Mene luokkaan
Koskettimet ja merkkilamput (EF/EL)

Koskettimet ja merkkilamput (EF/EL)

Mene luokkaan
Koskettimet ja merkkilamput (RF/RL)

Koskettimet ja merkkilamput (RF/RL)

Mene luokkaan