Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. Hihnanseuranta kytkimet
  2. EX-BS655
EX-BS655

EX-BS655

  • EX-vyöhyke 1 ja 21
  • Metallikotelo
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Alusta erilaisille toimilaitteille
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
3 Tuotteet
EX-I-BS655-Z22

EX-I-BS655-Z22

Tuotenumero 153031631

EX-Heavy duty switch

EX-BS655-Z22-DN-2D

EX-BS655-Z22-DN-2D

Tuotenumero 153038067

EX-Heavy duty switch

EX-BS655-T22

EX-BS655-T22

Tuotenumero 153045274

EX-Heavy duty switch

3 löydetyt tulokset

Järjestelmäkomponentit