EX-BS655-Z22-DN-2D
Tuotenumero:153038067

Tuotekuvaus
- EX-vyöhyke 1 ja 21
- Metallikotelo
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Alusta erilaisille toimilaitteille
- Vivun kulma säädettävissä 10° portain
Tilaustiedot
TuotekuvausEX-BS655-Z22-DN-2D
Tuotenumero (tilausnumero)153038067
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss number, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitATEXIECExNEPSI
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräyksetEN 60079-31EN IEC 60079-0
Räjähdyssuojausalueet21
Räjähdyssuojausluokka2D
RäjähdyssuojausmerkinnätD II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaaliHarmaavalurauta, polttomaalattu
Kannen materiaaliHarmaavalurauta, polttomaalattu
Bruttopaino5.072g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
TurvatoiminnotKyllä
Apukoskettimien lukumäärä2
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)1.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain2 x M25 x 1,5
PistokeliitinJousiliitin
Kaapelikoko, minimi0,5 mm²
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm²
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP66IP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Protection classI
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite300 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta6A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-153A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-133A
Kytkinosa2 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)
KytkentäperiaateMomenttikosketin
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.07.2026 klo 00.38