EX-I-RS655-Z22
Tuotenumero:153031620

Tuotekuvaus
- EX-vyöhyke 1 ja 21
- EX-vyöhyke 21
- Metallikotelo
- Köysikatkon tunnistus
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Keskitetyt liitynnät
- mekaaniset kytkentätilan osoitin
- kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 100 m
Tilaustiedot
TuotekuvausEX-I-RS655-Z22
Tuotenumero (tilausnumero)153031620
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
eCl@ss number, version 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitATEXIECEx
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräyksetEN 60079-11EN 60079-31EN IEC 60079-0
Räjähdyssuojausalueet121
Räjähdyssuojausluokka2D2G
RäjähdyssuojausmerkinnätD II 2D Ex ib IIIC DbD II 2D Ex tb IIIC T80°C DbD II 2G Ex ib IIC Gb
Manufacturer declaration, zone121
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 620EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Kotelon materiaaliHarmaavalurauta, polttomaalattu
Kannen materiaaliHarmaavalurauta, polttomaalattu
Vaijerin pituus, maksimi100m
Bruttopaino6.095g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Apukoskettimien lukumäärä2
Turvakoskettimien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC)100.000kytkentäalue
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRullavarsi N300
Mekaaninen elinikä, minimi100.000kytkentäalue
Actuation directionToimintasuunta 75° oikealle ja vasemmalle
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain2 x M25 x 1,5
PistokeliitinJousiliitin
Kaapelikoko, minimi0,5 mm², taipuisa
Kaapelikoko, maksimi2,5 mm², taipuisa
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP66IP67
Ambient temperature-40 ... +70 °C
Protection classI
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite300 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta6A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-153A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-133A
KytkentäperiaateMomenttikosketin
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Köysihätäpysäyttimet
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.10.2026 klo 23.18