Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Köysihätäpysäyttimet
  2. EX-RS655
EX-RS655

EX-RS655

  • EX-vyöhyke 1 ja 21
  • Metallikotelo
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Köysikatkon tunnistus
  • Keskitetyt liitynnät
  • mekaaniset kytkentätilan osoitin
  • kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 100 m
2 Tuotteet
EX-I-RS655-Z22

EX-I-RS655-Z22

Tuotenumero 153031620

Ex pull-wire emergency stop switch

EX-RS655-Z22-DS-2D

EX-RS655-Z22-DS-2D

Tuotenumero 153038066

Ex pull-wire emergency stop switch

2 löydetyt tulokset