Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Ex-vyöhykkeiden laitteet
  2. Köysihätäpysäyttimet

Köysihätäpysäyttimet

EX-ZQ 900

EX-ZQ 900

  • •EX-vyöhyke 22
  • •Metallikotelo
  • •yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 75 m
  • •Köysikatkon tunnistus
  • •Manuaaliavauspainike
  • •Tilanosoitin
  • •Vetosilmukka ei voi kiertyä
  • •Ulkoinen vedenpitävä kaulus
Mene luokkaan
EX-RS655

EX-RS655

  • •EX-vyöhyke 1 ja 21
  • •Metallikotelo
  • •Suojausluokka IP 66, IP 67
  • •Köysikatkon tunnistus
  • •Keskitetyt liitynnät
  • •mekaaniset kytkentätilan osoitin
  • •kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 100 m
Mene luokkaan