EX-Z4VH 335-11Z-RMS-3G/D
EX-Z4VH 335-11Z-RMS-3G/D
Tuotekuvaus: EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D |
(1) | |
Z | Momenttikosketin |
T | Suoratoiminen |
(2) | |
S | Tappityönnin S |
R | Rullatyönnin R |
H | Rullavarsi H |
10H | Puikkovipu 10H |
7H | Rullavarsi 7H |
7H-2138 | Rullavarsi 7H turvarajakytkimiä varten |
1K | Rullavipu 1K |
3K | Nivelrullavipu ulospäin 3K |
(3) | |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
20 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) (Kytkimet, joissa on 2 NO-kosketinta, eivät sovi turvakäyttöön.) |
01/01 | 1 vasemmalle avautuva kosketin (NC) / 1 oikealle avautuva kosketin (NC) |
12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
03 | 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
(4) | |
H | Suoratoimiset porrastetut koskettimet |
UE | Suoratoimiset juontokoskettimet |
(5) | |
1297 | Kotelo, jossa säädettävät kiinnitysreiät |
(6) | |
2138 | Rullavarsi 7H turvarajakytkimiä varten |
(7) | |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50041 mukaan
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
EX-Z4VH 335-11Z-RMS-3G/D |
Tuotenumero (tilausnumero) |
153002161 |
EAN (European Article Number) |
4030661423265 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräykset |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Räjähdyssuojausalueet |
2 22 |
Räjähdyssuojausluokka |
3G 3D |
Räjähdyssuojausmerkinnät |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon rakenne |
Vakiorakenne |
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50041 mukaan |
A |
Kotelon materiaali |
Alumiini |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Vivun materiaali |
Metalli |
Bruttopaino |
306 g |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Rullavarsi |
Rullan materiaali |
Messinki (Me) |
Mekaaninen elinikä, minimi |
30 000 000 kytkentäalue |
Törmäysenergia, maksimi |
4 J |
Tunnistusnopeus, maksimi |
2,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi |
7 mm |
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi |
12 mm |
Kaapelikoko, minimi |
0,75 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
johdon poikkipinta-ala |
13 AWG |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
60,6 mm |
Leveys |
40,5 mm |
Korkeus |
134 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
500 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
4 A |
kytkentätaajuus |
5 000 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-Z/T 335-...-3G/D EX-Z/T 355-...-3G/D |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function |
Relevant Directives: | Machinery Directive (for safety components, whose type plate is labelled "Safety component") | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 4.4.2025 2.59