EX-Z4VH 335-11Z-RMS-3G/D
EX-Z4VH 335-11Z-RMS-3G/D
Ürün tip tanımı: EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D |
(1) | |
Z | Susta hareketi |
T | Yavaş hareket |
(2) | |
S | Piston S |
R | Makaralı kumanda çubuğu R |
H | Makara kolu H |
10H | Mil kolu 10H |
7H | Makara kolu 7H |
7H-2138 | Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları |
1K | Sapmalı makara kolu 1K |
3K | Açılı kollu makara 3K |
(3) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
20 | 2 Normalde açık kontakt (NO) (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.) |
01/01 | 1 Açıcı düzen (NC) sol / 1 Açıcı düzen (NC) sağ |
12 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC) |
03 | 3 Açıcı düzen (NC) |
(4) | |
H | Sıralı kontaktlarla yavaş hareket |
UE | Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket |
(5) | |
1297 | Yan kanal delikli muhafaza |
(6) | |
2138 | Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları |
(7) | |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
- ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması
- Metal muhafaza
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
- EN 50041' e uygun kapağa montaj
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
EX-Z4VH 335-11Z-RMS-3G/D |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
153002161 |
EAN (European Article Number) |
4030661423265 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Patlamaya karşı koruma
Patlama koruması: talimatlar |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Patlama koruması bölgeleri |
2 22 |
Patlama koruması kategorisi |
3G 3D |
Patlama koruması işareti |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
Genel veriler
Gövdenin konstrüksiyon şekli |
Norm yapı tasarımı |
Aktüatör tipi e göre DIN EN 50041 |
A |
Gövdelerin malzemesi |
Aluminyum |
Gövde kaplamasının malzemesi |
boyanmış |
kaldıraçın malzemesi |
Metal tabaka |
Brüt ağırlık |
306 g |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Makara kolu |
Makara malzemesi |
Pirinç (Me) |
Mekanik ömür, minimum |
30.000.000 operasyon sayısı |
Darbe enerjisi, maximum |
4 J |
Kumanda hızı, maximum |
2,5 m/s |
Note (Actuating speed) |
Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum |
7 mm |
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum |
12 mm |
Kablo kesiti, minimum |
0,75 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Veya makine çapı |
13 AWG |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
60,6 mm |
Sensörün genişliği |
40,5 mm |
Sensörün yüksekliği |
134 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
500 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
6 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
10 A |
Kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
4 A |
Anahtarlama frekansı |
5.000 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-Z/T 335-...-3G/D EX-Z/T 355-...-3G/D |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function |
Relevant Directives: | Machinery Directive (for safety components, whose type plate is labelled "Safety component") | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 8.04.2025 10:14