schmersal_s_icon.png

EX-Z4VH 335-11Z-RMS-3G/D

Código do item: 153002161

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
Descrição do tipo de produtos:
EX-(1)(2) 335-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D

(1)
ZComutação de ação rápida
TComutação lenta (não para AF/S)

(2)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
HAlavanca basculante com roldana H
10HAlavanca tipo haste 10H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
7H-2138Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança
1KAlavanca com roldana 1K
3KAlavanca de roldana 3K

(3)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechados (NF)
202 Contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança)
01/011 normalmente fechado (NF) à esquerda / 1 normalmente fechado (NF) à direita
121 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
033 normalmente fechados (NF)

(4)
HComutação lenta com escalonamento
UEComutação lenta com sobreposição de contatos

(5)
1297Compartimento com furos ranhurados transversais

(6)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança

(7)
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro metálico
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

EX-Z4VH 335-11Z-RMS-3G/D

Número de artigo (Número de encomenda)

153002161

EAN (European Article Number)

4030661423265

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Proteção contra explosão

Proteção contra explosões: Instruções

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Proteção contra explosões, zonas

2

22

Proteção contra explosões-categoria de comando

3G

3D

Proteção contra explosões-características

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Declaração do fabricante

Zona ATEX 2 e 22

Propriedades globais

Forma construtiva do compartimento

Design construtivo padrão

Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041

A

Material do invólucro

Alumínio

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Material da alavanca

Filme metálico

Peso bruto

306 g

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca basculante com roldana

material do rolete

Latão

Mínima resistência mecânica

30.000.000 comutações

Energia de impacto, máximo

4 J

Velocidade de atuação, máximo

2,5 m/s

Orientação, velocidade de atuação

Velocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima do cabo

7 mm

Secção máxima do cabo

12 mm

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,75 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Seção do cabo/fio

13 AWG

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

60,6 mm

Largura de sensor

40,5 mm

Altura do sensor

134 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-20 ... +60 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

500 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

6 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

4 A

Frequência de comutação

5.000 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-Z/T 335-...-3G/D
EX-Z/T 355-...-3G/D
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function
Relevant Directives:Machinery Directive
(for safety components, whose type plate is labelled "Safety component")
2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 7, 2023
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-Z/T 335-...-3G/D
EX-Z/T 355-...-3G/D
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch for safety functions or position switch without safety function
Relevant Directives:Machinery Directive
(for safety components, whose type plate is labelled "Safety component")
2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, September 7, 2023
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 25/09/2025 08:24