EX-ZV10H 235-11Z-3D
Arkisto
Tuotenumero:101189578

Tuotekuvaus
- Momenttikosketin, jossa tasainen kosketinpaine kytkentäpisteeseen asti
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Asennustiedot EN 50047 mukaan
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Vain asemointitehtäviin
- Vivun kulma säädettävissä 10° portain