schmersal_s_icon.png

IFL-N-8-18-01P

Tuotenumero: 101144833

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: IFL 8-18-01P)
  • Metallikotelo
  • DC 3-johtiminen
  • Rakennemalli M 18 x 1

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

IFL-N-8-18-01P

Tuotenumero (tilausnumero)

101144833

EAN (European Article Number)

4030661134659

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-2

Kotelon rakenne

sylinteri, kierre

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

ei uppoasenteinen

Kotelon materiaali

Messinki

Kotelon pinnoitteen materiaali

niklattu

Aktiivinen alue

Muovi

Mutterien materiaali

Messinki

Bruttopaino

108 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Kaapelijohtojen lukumäärä

3

Mechanical data - Switching distances

Kytkentäetäisyys

8 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

2 m

Pistokeliitin

kaapeli

kaapeli

johdon poikkipinta-ala

0,25 mm2

Kaapelivaipan materiaali

PUR

Mekaaniset tiedot - Mitat

Anturin ISO-kierre

M18

avainväli

24 SW

Pituus

54 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +85 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Protection class

II

Sähköiset tiedot

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

17 mA

Rated operating voltage

15 ... 34 VDC

Nimellisvirta

150 mA

200 mA

Kytkinosa

Avautuva (NC)

Suojauspiiri integroitu

induktanssisuoja

Napaisuussuoja

Ylikuormitussuoja

Sulakkeiden enimmäiskuormitus

vaimennettu päällekytkentäimpulssi

oikosulku- ja ylikuormitussuojattu

köysikatkon valvonta

Radiopuhelinhäiriösuojaus

Kytkentätaajuus, noin

500 Hz

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Voltage drop Ud, maximum

2,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Kytkentälähtö

PNP

Current leakage Ir, maximum

0,01 mA

Tilanäyttö

Note (Integral System Diagnostics, status )

keltainen LED

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 11.8.2025 9.02