schmersal_s_icon.png

IFL-N-8-18-01P

Varenummer: 101144833

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: IFL 8-18-01P)
  • metallhus
  • DC 3-ledning
  • Konstruksjon M 18 x 1

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

IFL-N-8-18-01P

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101144833

EAN (European Article Number)

4030661134659

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-40-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-01-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-01-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002714

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002714

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-2

Huskonstruksjonsform

sylinder, gjenget

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

ikke i flukt

Kapslingsmateriale

Messing

Materialet for husbelegg

nikkelbelagt

Aktivt område

Plast

Materiale for muttrene

Messing

Bruttovekt

108 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, status

Ja

Antall ledere

3

Mechanical data - Switching distances

Nominell driftsavstand Sn

8 mm

Merk (bryterdistanse)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

2 m

Konnektor stikk

Kabel

kabel

Ledertverrsnitt

0,25 mm2

Materiale for kabelmantel

PUR

Mekaniske data - mål

ISO-gjenger på sensor

M18

bredde på tvers av plan

24 AF

Lengde på sensor

54 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-25 ... +85 °C

Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

sjokkresitanse

30 g / 11 ms

Protection class

II

Elektriske data

Type spenningsområde

DC

Strøm uten belastning I0, typisk

17 mA

Merkespenning

15 ... 34 VDC

driftssstrøm

150 mA

200 mA

Koblingselement

Åpner (NC)

Beskyttelseskabling integrert

induktiv interferensbeskyttelse

Beskyttet mot omvendt polaritet

Overlastsikring

Maks. sikringsytelse

undertrykt aktiveringfeil-impuls

kortslutnings- og overbelastningsikker

wirebruddovervåking

Stemmeoverføringsbeskyttelse

Brytefrekvens, cirka

500 Hz

Elektriske data - Digital utgang

Voltage drop Ud, maximum

2,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Versjon koblingselementer

p-type

Current leakage Ir, maximum

0,01 mA

Statusvisning

Note (Integral System Diagnostics, status )

gul lysdiode

Diagram

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:IFL
Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40,
M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R..
Type:See ordering code
Description of the component:Inductive proximity switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN IEC 60947-5-2:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, January 16, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 14.08.2025, 18:27