Köysihätäpysäyttimet
ZQ 215
- Metallikotelo
- EN 50047 rakenne
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
ZQ 315
- Metallikotelo
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
- EN 50041 rakenne
ZQ 700
- Muovikotelo
- yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 10 m
- Manuaaliavauspainike
- Tilanosoitin
- Suuri liitinkotelo
- Vetosilmukka ei voi kiertyä
- Köysikatkon tunnistus
- jousivoima enintään 10 m köydelle
ZQ 900
- Metallikotelo
- yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 75 m
- Manuaaliavauspainike
- Tilanosoitin
- Vankka rakenne
- Suuri liitinkotelo
- Vetosilmukka ei voi kiertyä
- Ulkoinen vedenpitävä kaulus
- Köysikatkon tunnistus
UUSI
ZQ 901
- Kotelo ruostumatonta terästä
- yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 75 m
- Manuaaliavauspainike
- Tilanosoitin
- Vankka rakenne
- Suuri liitinkotelo
- Vetosilmukka ei voi kiertyä
- Ulkoinen vedenpitävä kaulus
- Köysikatkon tunnistus
- 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
RS655
- Metallikotelo
- Köysikatkon tunnistus
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Keskitetyt liitynnät
- mekaaniset kytkentätilan osoitin
- kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 100 m
RS656
- Muovikotelo
- Köysikatkon tunnistus
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Keskitetyt liitynnät
- mekaaniset kytkentätilan osoitin
- kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 100 m
T3Z 068
- Metallikotelo
- kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 50 m
- Vankka rakenne
- Alhainen toimintavoima
Sovellus:
Köysihätäpysäyttimiä käytetään koneissa ja kenttälaitteissa, joissa ei voi käyttää suojuksia. Toisin kuin hätäseispainikkeissa, hätäseistoiminta saadaan aktivoitua joka pisteestä koko vaijerin pituudella.
Toisin kuin sienen muotoiset hätäpysäytyspainikkeet köysihätäpysäyttimissä voidaan hätäpysäytyskomento aktivoida mistä tahansa vaijerin kohdasta. Yhdessä jonkin AES- tai SRB-turvareleen kanssa köysihätäpysäytintä voi käyttää standardin ISO 13849-1 luokan 3 tai 4 mukaisesti.
Rakenne ja toimintatapa:
Kaikki köysihätäpysäyttimet täyttävät eurooppalaisen standardin EN ISO 13850 vaatimukset. Niissä on pakkotoiminen mekaaninen kytkentä NC-koskettimien ja vaijeriköyden välillä. Köysihätäpysäyttimet toimivat esikiristetyllä köydellä.
Kaikissa köysihätäkytkimissä on köysikatkoksen valvonta. Kun vaijerista vedetään tai kun se katkeaa, NC-koskettimet aukeavat pakkotoimisesti ja NO-koskettimet sulkeutuvat ja samanaikaisesti kytkinmekanismi lukkiutuu. Köysihätäpysäytin voidaan sen jälkeen palauttaa käyttöön mekaanisella palautustoiminnolla (reset).
Köysihätäpysäyttimiä käytetään koneissa ja kenttälaitteissa, joissa ei voi käyttää suojuksia. Toisin kuin hätäseispainikkeissa, hätäseistoiminta saadaan aktivoitua joka pisteestä koko vaijerin pituudella.
Toisin kuin sienen muotoiset hätäpysäytyspainikkeet köysihätäpysäyttimissä voidaan hätäpysäytyskomento aktivoida mistä tahansa vaijerin kohdasta. Yhdessä jonkin AES- tai SRB-turvareleen kanssa köysihätäpysäytintä voi käyttää standardin ISO 13849-1 luokan 3 tai 4 mukaisesti.
Rakenne ja toimintatapa:
Kaikki köysihätäpysäyttimet täyttävät eurooppalaisen standardin EN ISO 13850 vaatimukset. Niissä on pakkotoiminen mekaaninen kytkentä NC-koskettimien ja vaijeriköyden välillä. Köysihätäpysäyttimet toimivat esikiristetyllä köydellä.
Kaikissa köysihätäkytkimissä on köysikatkoksen valvonta. Kun vaijerista vedetään tai kun se katkeaa, NC-koskettimet aukeavat pakkotoimisesti ja NO-koskettimet sulkeutuvat ja samanaikaisesti kytkinmekanismi lukkiutuu. Köysihätäpysäytin voidaan sen jälkeen palauttaa käyttöön mekaanisella palautustoiminnolla (reset).