Kosketuksen tunnistavat turvalaitteet

SMS 4

SMS 4


  • Vankka rakenne
  • Modulaarinen turvamattojärjestelmä
  • Erikoiskokoja tilauksesta
  • Huoltovapaa
  • Helppo asennus
  • Liukumaton pinta
  • Erinomainen kemikaalien kestävyys
  • päätevastusta ei tarvita
  • Ei muita pohjalevyjä
  • 4-johtiminen yhdyskaapeli

Mene luokkaan
SMS 5

SMS 5


  • valetulla profiililuiskalla 30 mm
  • Vankka rakenne
  • Modulaarinen turvamattojärjestelmä
  • Erikoiskokoja tilauksesta
  • Huoltovapaa
  • Helppo asennus
  • Liukumaton pinta
  • Erinomainen kemikaalien kestävyys
  • päätevastusta ei tarvita
  • Ei muita pohjalevyjä
  • 2 x 2-johtiminen yhdyskaapeli

Mene luokkaan
Turvareunat

Turvareunat


  • Profiilissa oleva lika ja kosteus kompensoidaan suurimmaksi osaksi
  • Ei reagoi ympäristöolosuhteisiin

Mene luokkaan
Saranoidut turvareunat

Saranoidut turvareunat


  • Vankka rakenne
  • 2 Koskettimet
  • Voidaan asentaa liimanlevityskoneisiin, viilupuristimiin jne.
  • Saatavana eri pituuksia

Mene luokkaan
Turvapuskuri

Turvapuskuri


  • Vankka rakenne
  • 2-kanavainen järjestelmä
  • Helppo asennus

Mene luokkaan
Kytkintyyny

Kytkintyyny


  • Kytkintyyny valvoo lentomatkustajien portaita, matkustajasiltoja, catering ajoneuvoja ja vastaavia
  • Incorporation of amplitude of loaded transfer platforms

Mene luokkaan
Sovellus:
Fyysisen kosketuksen tunnistavat turvalaitteet pysäyttävät vaarallisen liikkeen. Koska käyttötarkoituksia on erilaisia, laitteiden on oltava myös rakenteensa puolesta erilaisia.

Turvareunat
Turvareunat. SE-turvareunat sopivat paikkoihin, joissa on suojattava puristumis- ja leikkautumisvaaroilta eli suojuksiin, nostopöytiin ja -lavoihin, automaattisiin varastohyllyihin, työskentelypöytiin, varastonostureihin, hissien oviin, lastausramppeihin, nosto- ja kallistuslaitteisiin tai teollisuusportteihin. Ne katkaisevat vaarallisen liikkeen välittömästi ja estävät siten tapaturmat ja esinevahingot. #RSormisuojat SL 300 -sormisuojat on suunniteltu turvaamaan sekä käyttäjää että konetta laitteissa, joiden syöttöaukot tai nielut ovat leveitä.




Turvamatot
SMS -turvamattoja käytetään aluesuojauksessa vaarallisia liikkeitä tekevien koneiden ja laitteistojen ympärillä. Suojattavan alueen muodosta riippuen voidaan useampi turvamatto asentaa vierekkäin ja kytkeä sähköisesti toisiinsa. Turvamatolle astuttaessa laukeaa turvarele, joka pysäyttää koneen. Käytettäessä yhdessä sopivan turvareleyksikön kanssa edellä kuvatut kolme järjestelmää täyttävät standardin ISO 13849-1 luokan 3 tai 1 tai 4 vaatimukset.




Rakenne ja toimintatapa:
SE-turvareuna koostuu kolmesta osasta eli alumiiniprofiilista, kumiprofiilista ja siihen asennettavasta optisesta anturiparista. Toiminta perustuu turvareunan kumiprofiilin muodonmuutoksen tunnistukseen. Tärkeimmät osat ovat kumiprofiilin päihin asennettavat itseään valvovat lähetin-/vastaanotinyksiköt. Kumiprofiilin painuessa lähettimen ja vastaanottimen välinen infrapuna-signaali heikkenee tai katkeaa. Järjestelmään kytketty turvareleyksikkö analysoi signaalin heikkenemisen ja pysäyttää vaarallisen liikkeen. Tämä valosähköinen toimintaperiaate yhdistettynä sopivaan turvareleyksikköön täyttää standardin ISO 13849-1 luokan 4 vaatimukset. Saatavana on myös ratkaisuja luokan 1 sovelluksiin. EN ISO 13856-2 -standardissa määritetään turvareunoille asetettavat vaatimukset ja kuvataan niiden rakenne ja testaus. Standardissa määritellään myös turvallisuuden kannalta olennaiset ominaisuudet kuten käyttölämpötila, vasteaika, vaikuttavat voimat, käyttöliikkeet ja jälkiliikkeet. ISO 13849-1 kuvaa turvallisuuteen liittyviä ohjausjärjestelmien osia ja yleisiä suunnitteluperiaatteita. Paikallisen koneen tai yksikön käytössä ilmenevät riskit on määritettävä. Mitä suurempi riski, sitä korkeammat vaatimukset ohjausjärjestelmälle. SE-turvareunajärjestelmä täyttää yhdessä siihen liitetyn SE-400 C -turvareleyksikön kanssa luokan 4 turvallisuusvaatimukset. SE-100 C turvareleyksikköä voidaan käyttää ISO 13849-1 luokan 1 sovelluksissa. Käytettäessä turvareunaa on vaarallisten liikkuvien komponenttien pysäytystiedot ja käytettävän profiilin tiedot sovitettava toisiinsa. Kokoonpuristumismatkan on oltava riittävä että kone ehtii pysähtymään pahimmassakin tapauksessa. Toisaalta ruumiinosiin kohdistuva voima ei saa ylittää enimmäisrajaa. Jos valitun turvareunan jälkiliike on riittämätön, on joko lyhennettävä koneen pysähtymismatkaa tai käytettävä jotain toista suojausta. Pienin vaadittava jälkiliike on laskettava vähintään turvallisuuskertoimella 1,2. Turvakertoimen on oltava suurempi jos koneen muut osat vaikuttavat jälkiliikkeeseen (ks. myös EN 13856-2 liite C). SL 300 -sormisuojat koostuvat saranoidusta etulevystä ja kannatinprofiilista sekä luokan 1 rajakytkimestä. Saranoidun etulevyn aktivointi aiheuttaa rajakytkimen pakkoavauksen, jolloin koneen käyttölaite kytkeytyy pois päältä. SMS -turvamatot sisältävät 2 erillistä toisistaan eristettyä teräslevyä. Eristenauhat pitävät levyt erossa toisistaan. Runko on mekaanisesti vankkaa ja kemikaalinkestävää muovia.

Astuttaessa turvamatolle taipuvat turvamaton sisällä olevat teräslevyt hieman aiheuttaen oikosulun. Mattoon kytketty turvarele tunnistaa oikosulun ja pysäyttää koneen välittömästi.