schmersal_s_icon.png

M. 250-11Z-1224

Tuotenumero: 101057978

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • 2 Koskettimet
  • Metallikotelo

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

M. 250-11Z-1224

Tuotenumero (tilausnumero)

101057978

EAN (European Article Number)

4030661030333

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Kotelon materiaali

Valurauta, sinkitty

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Bruttopaino

4.623 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Avautuvien kosk. lukumäärä

1

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

1

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D Avautuva kosketin (NC)

2.000.000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

5.000.000 kytkentäalue

Törmäysenergia, maksimi

7 J

Contact opening

2 x 2,5 mm

Tunnistusnopeus, maksimi

3 m/s

Note (Actuating speed)

Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapeliohjain

2 x M25 x 1,5

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Liitäntä (mekaaninen)

Ruuviliitäntä

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

16 A

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

1.000 A

Kytkentäperiaate

Momenttikosketin

Värähtelyaika, maksimi

5 ms

kytkentätaajuus

3.000 /h

Kytkentäaika, maksimi

35 ms

Koskettimen materiaali, sähköinen

kullattu hopea

Sähköiset tiedot - Koskettimet

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

2,5 A

Kosketinkaavio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 17.10.2025 11.27