M2S 6600-11-K-Y 1,5M
Tuotenumero:
101079989
M2S 6600-11-K-Y 1,5M
Tuotenumero:
101079989
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Product type description: M(1) 660(2)-11-k-y(3) |
(1) | |
S | rubber collar |
1S | telescopic plunger |
2S | telescopic plunger |
2R | telescopic roller plunger |
(2) | |
without | without mounting flange |
0 | with mounting flange (only for S) |
(3) | |
U | With roller across switch axis (only for 2R) |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
- Kiinnityslaipalla
- kumikotelo
- juotosliittimet ja lattaliittimet
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
M2S 6600-11-K-Y 1,5M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101079989 |
EAN (European Article Number) |
4030661005324 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
|
CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Kotelon materiaali |
Synthetic rubber (NBR), cover made of stainless sheet steel |
Ohjainpään materiaali |
Ruostumaton teräs |
Bruttopaino |
189 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Telescopic plunger 2S |
Mekaaninen elinikä, minimi |
3.000.000 kytkentäalue |
Toimintavoima |
8 N |
Contact opening |
0.4 mm |
Avaimen ulostyöntövoima, minimi |
2 N |
Tunnistusnopeus, minimi |
1 mm/min |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
1,5 m |
Pistokeliitin |
kaapeli |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
0.75 mm² |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
4 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
1 A |
Kytkinosa |
Change-over contact with single break |
Kytkentäperiaate |
Momenttikosketin itsepuhdistuvalla koskettimella |
kytkentätaajuus |
30.000 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
kullattu hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
CCC-sertifiointi
Datalehti. (väliaikainen PDF)
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 6, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232 |
Description of the component: | Micro switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 1, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.10.2025 4.11