MOUNTING SET AZM 161 R/P
Tuotenumero:
101149213
MOUNTING SET AZM 161 R/P
Tuotenumero:
101149213
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
MOUNTING SET AZM 161 R/P |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101149213 |
EAN (European Article Number) |
4030661150444 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
840 g |
Mekaaniset tiedot
Asennusohje |
Suojus ja karmi samassa tasossa |
Toimitus sisältää
Asennusmateriaalin toimitus sisältää |
Linssikantaruuvi M5 x 16 standardin ISO 7380 mukaan Linssikantaruuvi M5 x 10 standardin ISO 7380 mukaan Aluslevy DIN 125-5,3 Uppokantaruuvi M5 x 16 DIN 7991 Kiinnityslevy AZ 16/AZM 161 U-profiili AZM 161 Kiinnityskulma AZM 161 |
Huomautus
Note (General) |
The mounting sets can only be used in conjunction with actuator AZM 161-B6. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Graafinen kuva tuotteesta (räjäytyskuva)
ID: 1azm1m00
Graafinen kuva tuotteesta (räjäytyskuva)
ID: 5azm1m13
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 4.5.2024 6.08