MR 441-11Y-RMS
Tuotenumero:101058775

Tuotekuvaus
- Vastakappaletta voidaan säätää 90°
- Metallikotelo
- 2 Koskettimet
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (peruskomponentti)
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
TuotekuvausMR 441-11Y-RMS
Tuotenumero (tilausnumero)101058775
EAN (European Article Number)4030661033709
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
SertifikaatitCCCDNV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemekaaninen
Slide formRulla
Kotelon materiaaliValurauta, sinkitty
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino1.475g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiTappityönnin
Rullan materiaaliMessinki
Mekaaninen elinikä, minimi5.000.000kytkentäalue
Note (Mechanical lifetime)Contact life: 10 Million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Aktivointikulma, vasemmalta30°
Aktivointikulma, oikealta30°
Contact openingmaks. 2 x 2,5 mm
Tunnistusnopeus, minimi1mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Note (Actuating speed)Tunnistusnopeus pystysuunnassa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain2 x M20 x 1,5
Kaapelikoko, minimi1.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala, maksimi13AWG
Liitäntä (mekaaninen)Ruuviliitäntä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus63mm
Leveys106mm
Korkeus145mm
Rullan halkaisija25mm
ISO-kierteen halkaisijaM4
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta16A
Rated operating voltage400VAC
Nimellisvirta4.000mA
Käyttöluokka AC-15250VAC
Käyttöluokka AC-154A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)
Note (Switching element)galvaanisesti erotetut kosketinsillat
KytkentäperiaateMomenttikosketin
Värähtelyaika, maksimi5ms
kytkentätaajuus3.000/h
Kytkentäaika, maksimi35ms
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.08.2026 klo 01.18