MS-AZM400
Tuotenumero:
103009179
MS-AZM400
Tuotenumero:
103009179
- elppo asennus, erityisesti 40 mm:n profiileihin
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
MS-AZM400 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103009179 |
EAN (European Article Number) |
4030661472706 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Yleiset ominaisuudet
Materiaali |
Metalli |
Tuotteen väri |
Hopea |
Bruttopaino |
396 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
40 mm |
Korkeus |
120 mm |
Syvyys |
5 mm |
Toimitus sisältää
Asennusmateriaalin toimitus sisältää |
4x Ruuvit 4x Mutterit 2x fix mounting plate |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.8.2025 5.01