Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. Turvallinen loppuasento
  2. PS116 roller lever H202
PS116 roller lever H202

PS116 roller lever H202

  • brass roller Ø 16 mm
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
1 Tuotteet
PS116-T11-LR200-H202

PS116-T11-LR200-H202

Tuotenumero 103027880

Position switch with safety function

1 löydetyt tulokset