PS116-T11-L200-H200
Tuotenumero:103006645


Tuotekuvaus
- Kiinteällä kaapelilla takana, 2 m
- Suoratoiminen 1 Sulkeutuva kosketin (NO) / 1 Avautuva (NC)
- Muovikotelo
- Symmetrinen kotelo
- Vivun kulma säädettävissä 15° portain
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°