Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. PS116
  2. PS116 Rullavarsi H200
PS116 Rullavarsi H200

PS116 Rullavarsi H200

  • Muovikotelo
  • Symmetrinen kotelo
  • Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
21 Tuotteet
PS116-T03-ST-H200

PS116-T03-ST-H200

Tuotenumero 103012315

Position switch with safety function

PS116-T11-L200-H200

PS116-T11-L200-H200

Tuotenumero 103006645

Position switch with safety function

PS116-T11-LR200-H200

PS116-T11-LR200-H200

Tuotenumero 103006578

Position switch with safety function

PS116-T11-ST-H200

PS116-T11-ST-H200

Tuotenumero 103006660

Position switch with safety function

PS116-T11-STR-H200

PS116-T11-STR-H200

Tuotenumero 103006624

Position switch with safety function

PS116-T12-L200-H200

PS116-T12-L200-H200

Tuotenumero 103006649

Position switch with safety function

PS116-T12-LR200-H200

PS116-T12-LR200-H200

Tuotenumero 103006594

Position switch with safety function

PS116-T12-ST-H200

PS116-T12-ST-H200

Tuotenumero 103006668

Position switch with safety function

PS116-T12-STR-H200

PS116-T12-STR-H200

Tuotenumero 103006632

Position switch with safety function

PS116-Z11-L200-H200

PS116-Z11-L200-H200

Tuotenumero 103006644

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR200-H200

PS116-Z11-LR200-H200

Tuotenumero 103006577

Position switch with safety function

PS116-Z11-ST-H200

PS116-Z11-ST-H200

Tuotenumero 103006659

Position switch with safety function

PS116-Z11-STR-H200

PS116-Z11-STR-H200

Tuotenumero 103006623

Position switch with safety function

PS116-Z12-LR200-H200

PS116-Z12-LR200-H200

Tuotenumero 103006593

Position switch with safety function

PS116-Z12-STR-H200

PS116-Z12-STR-H200

Tuotenumero 103009803

Position switch with safety function

PS116-Z12-ST-H200

PS116-Z12-ST-H200

Tuotenumero 103009490

Position switch with safety function

PS116-Z12-L200-H200

PS116-Z12-L200-H200

Tuotenumero 103034546

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR500-H200

PS116-Z11-LR500-H200

Tuotenumero 103012530

Position switch with safety function

PS116-Z02-ST-H200

PS116-Z02-ST-H200

Tuotenumero 103024940

Position switch with safety function

PS116-T20-STR-H200

PS116-T20-STR-H200

Tuotenumero 103027450

Position switch with safety function

PS116-T02-ST-H200

PS116-T02-ST-H200

Tuotenumero 103032916

Position switch with safety function

21 löydetyt tulokset