PS116-T12-ST-H200
Tuotenumero:103006668


Tuotekuvaus
- kytkentärasia M12, takana
- Suoratoiminen 1 Sulkeutuva kosketin (NO) / 2 Avautuva (NC)
- kytkentärasia M12, 8-napainen
- Muovikotelo
- Symmetrinen kotelo
- Vivun kulma säädettävissä 15° portain
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°