PS116-Z12-LR200-H200
Tuotenumero:103006593


Tuotekuvaus
- Kiinteällä kaapelilla oikea, 2 m
- Momenttikosketin 1 Sulkeutuva kosketin (NO) / 2 Avautuva (NC)
- Muovikotelo
- Symmetrinen kotelo
- Vivun kulma säädettävissä 15° portain
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°