PS116-Z02-STR-R201
PS116-Z02-STR-R201
Downloads
- Symmetrinen kotelo
- Suojausluokka IP 66, IP 67
- Muovikotelo
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
PS116-Z02-STR-R201 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103054031 |
EAN (European Article Number) |
4030661637518 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
cURus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Kotelon rakenne |
Vakiorakenne |
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaan |
c |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, sinkkivalu, kromattu |
Aktiivinen alue |
Metalli |
Ohjainpään materiaali |
Ruostumaton teräs (V4A) |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20 000 000 kytkentäalue |
B10D Normally-open contact (NO) |
1 000 000 kytkentäalue |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
10 000 000 kytkentäalue |
Toimintavoima, minimi |
10 N |
Pakkoavausvoima, minimi |
40 N |
Tunnistusnopeus, minimi |
10 mm/min |
Tunnistusnopeus, maksimi |
1 m/s |
Note (Actuating speed) |
Liikenopeus, kun ohjauskulma on 30° kytkimen akseliin |
Toiminnan vääntömomentti, minimi |
0,2 Nm |
Pakkoavausvääntömomentti |
0,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Connector position |
Oikea |
Pistokeliitin |
Liitin M12, 4-napainen |
johdon poikkipinta-ala |
0,5 mm2 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
16,6 mm |
Leveys |
31 mm |
Korkeus |
74,1 mm |
Rullan halkaisija |
9,5 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 IP66 |
Protection class |
II |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
300 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
400 A |
Käyttöluokka AC-15 |
240 VAC |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
1,5 A |
Kytkinosa |
Avautuva (NC) |
Kytkentäperiaate |
Momenttikosketin |
Värähtelyaika, maksimi |
3 ms |
kytkentätaajuus |
5 000 /h |
Kytkentäaika, maksimi |
5,5 ms |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
CCC-sertifiointi
UL-todistus
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
Kytkentäkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 10.5.2024 15.42