PS116-Z02-STR-R201
PS116-Z02-STR-R201
- rulle i rustfrit stål Ø 9,5 mm
- Symmetrisk kapsling
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Kunstof hus
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
PS116-Z02-STR-R201 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103054031 |
EAN (European Article Number) |
4030661637518 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Konstruktionsform på hus |
Norm konstruktionsdesign |
Aktuatortype iht. DIN EN 50047 |
c |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic, Zink sprøjtestøbt, kromatisk |
Aktivt område |
Metal |
Materiale til aktuatoren |
Rustfrit stål (V4A) |
Generelle data - egenskaber
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 koblinger |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
Aktuator kraft, minimum |
10 N |
Tvangsåbnings kraft, minimum |
40 N |
Aktiveringshastighed, minimum |
10 mm/min |
Aktiveringshastighed, maksimum |
1 m/s |
Bemærk (aktiveringshastighed) |
Aktuatorfart med aktuatorvinkel på 30° for at ændre akse |
Aktuatormoment, minimum |
0,2 Nm |
Tvangsåbningsstramning |
0,6 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Typeudførelse |
Højre |
Tilslutning, Stik |
Forbindelse M12 , 4-polet |
Kvadrat |
0,5 mm2 |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
16,6 mm |
Bredde på føler |
31 mm |
Højde på føler |
74,1 mm |
Diameter af rulle |
9,5 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Beskyttelsestal |
II |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
300 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektrisk data
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
400 A |
Brugskategori AC-15 |
240 VAC |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
1,5 A |
Koblingselement |
Åbner (NC) |
Koblingsprincip |
Spring kontakt |
Preltid, maksimum |
3 ms |
Koblingsfrekvens |
5.000 /h |
Skiftetid, maksimum {ms} |
5,5 ms |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
UL-certifikat
CCC-certificering
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Diagram over afbrydervandring
Diagram
Kontaktarrangement
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.08.2025 16.07