schmersal_s_icon.png

PS116-Z02-STR-R201

Varenummer: 103054031

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
  • Symmetrisk hus
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Plast bryterhus

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

PS116-Z02-STR-R201

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103054031

EAN (European Article Number)

4030661637518

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Huskonstruksjonsform

Normkonstruksjonsdesign

Aktivatortype iht. DIN EN 50047

c

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, zinkdruckguss, kromatert

Aktivt område

Metallfilm

Materiale for aktivator

Rustfritt stål (V4A)

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Antall sikkerhetskontakter

2

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 bevegelser

Mission time

20 år

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 bevegelser

Aktiviseringskraft, minimum

10 N

Tvangsbrytende kraft, minimum

40 N

Aktueringshastighet, minimum

10 mm/min

Aktueringshastighet, maksikum

1 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse

Aktiveringsmoment, minimum

0,2 Nm

Tvangsbrytende dreiekraft

0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Connector position

Høyre

Konnektor stikk

Konnektor M12, 4-polet

Ledertverrsnitt

0,5 mm2

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

16,6 mm

Bredde på sensor

31 mm

Høyde på sensor

74,1 mm

Diameter på rullen

9,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

300 V

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60947-1

3

Elektriske data

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1

400 A

Utstyrskategori AC-15

240 VAC

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

1,5 A

Koblingselement

Åpner (NC)

Bryteprinsipp

Moment

Prelltid, maksimum

3 ms

koplingsfrekvens

5.000 /h

Kontaktomslagstid, maksimum

5,5 ms

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Brytervandringsdiagram

Diagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)



Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 21.07.2025, 05:27