schmersal_s_icon.png

PS116-Z02-STR-R201

Artikelnummer: 103054031

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
  • roestvrijstalen rol Ø 9,5 mm
  • Symmetrische behuizing
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Kunststofbehuizing

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

PS116-Z02-STR-R201

Artikelnummer (bestelnummer)

103054031

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661637518

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

CCC

Algemene gegevens

Voorschriften

EN IEC 60947-5-1

Bouwvorm van de behuizing

Bouwvorm volgens de norm

Aandrijfvorm volgens DIA EN 50047

c

Materiaal van de behuizing

Kunststof, glasvezelversterkt thermoplast, zinkgietijzer, gechromeerd

Actief vlak

Metaal

Materiaal van de bedieningssleutel

Edelstaal (V4A)

Algemene gegevens - Eigenschappen

Veiligheidsfuncties

Ja

Aantal veiligheidscontacten

2

Classificatie

Normen, voorschriften:

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 schakelingen

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 schakelingen

Note

at 10% Ie and ohmic load

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Mechanische gegevens

Mechanische levensduurduur, minimum

10.000.000 schakelingen

Bedieningskracht, minimum

10 N

Gedwongen verbrekingskracht, minimum

40 N

Min. bedieningssnelheid

10 mm/min

Max. bedieningssnelheid

1 m/s

Opmerking (bedieningssnelheid)

Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°

Bedieningsdraaimoment, minimum

0,2 Nm

Gedwongen verbrekingsdraaimoment

0,6 Nm

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Positie stekkeraansluiting

Rechts

aansluitwijze

Aansluitstekker M12, 4-polig

Aderdoorsnede

0,5 mm2

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

16,6 mm

Breedte van de sensor

31 mm

Hoogte van de sensor

74,1 mm

Diameter van de rol

9,5 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP66

IP67

Beschermklasse

II

Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters

Nominale isolatiespanning Ui

300 V

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

4 kV

Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60947-1

3

Elektrische gegevens

Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1

400 A

Gebruikscategorie AC-15

240 VAC

Gebruikscategorie DC-13

24 VDC

Gebruikscategorie DC-13

1,5 A

Schakelelement

Verbreekcontact (NG)

Schakelprincipe

Sprongschakeling

Natrilduur, maximum

3 ms

Schakelfrequentie

5.000 /h

Omschakeltijd, maximum

5,5 ms

Materiaal van de contacten, elektrisch

Zilver

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Schakelwegdiagram

Contactschema

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)



Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 10/03/2025 01:09