Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. PS215
  2. PS215 offset roller lever K200
PS215 offset roller lever K200

PS215 offset roller lever K200

  • Metallikotelo
  • EN 50047 rakenne
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • LED-malli saatavana
6 Tuotteet
PS215-T11-K200

PS215-T11-K200

Tuotenumero 103014984

Position switch with safety function

PS215-T12-K200

PS215-T12-K200

Tuotenumero 103014985

Position switch with safety function

PS215-Z11-K200

PS215-Z11-K200

Tuotenumero 103014958

Position switch with safety function

PS215-Z12-K200

PS215-Z12-K200

Tuotenumero 103014959

Position switch with safety function

PS215-Z11-ST-K200

PS215-Z11-ST-K200

Tuotenumero 103037283

Position switch with safety function

PS215-T20-K200-T

PS215-T20-K200-T

Tuotenumero 103033432

Position switch with safety function

6 löydetyt tulokset