PS215-T20-K200-T
Tuotenumero:103033432


Tuotekuvaus
- enintään −40°C Ympäristön lämpötila
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
- Metallikotelo
- EN 50047 rakenne
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- LED-malli saatavana