Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. PS215
  2. PS215 roller lever H200
PS215 roller lever H200

PS215 roller lever H200

  • Metallikotelo
  • EN 50047 rakenne
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
  • LED-malli saatavana
7 Tuotteet
PS215-T11-H200

PS215-T11-H200

Tuotenumero 103014995

Position switch with safety function

PS215-T12-H200

PS215-T12-H200

Tuotenumero 103014996

Position switch with safety function

PS215-T20-H200

PS215-T20-H200

Tuotenumero 103027038

Position switch with safety function

PS215-Z11-H200

PS215-Z11-H200

Tuotenumero 103014970

Position switch with safety function

PS215-Z12-H200

PS215-Z12-H200

Tuotenumero 103014971

Position switch with safety function

PS215-Z02-H200

PS215-Z02-H200

Tuotenumero 103027026

Position switch with safety function

PS215-Z12-G-ST-H200

PS215-Z12-G-ST-H200

Tuotenumero 103053909

7 löydetyt tulokset