PS216L-Z11-ST-H200
PS216L-Z11-ST-H200
Tuotekuvaus: PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(2) | |
5 | Metallikotelo |
216 | Muovikotelo |
226 | Muovikotelo kahdella kaapeliläpiviennillä |
(3) | |
ilman | Pitkäreikä (standardi) |
L | Säädettävät kiinnitysreiät |
(4) | |
Z11 | Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
Z02 | Momenttikosketin, 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
Z12 | Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
Z11R | Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) lukinnalla |
Z01R | Momenttikosketin, 1 avautuva kosketinta (NC) lukinnalla |
Z02R | Momenttikosketin, 2 avautuvaa kosketinta (NC) lukinnalla |
T11 | Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
T02 | Suoratoiminen, 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
T20 | Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
T12 | Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
T21 | Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
T03 | Suoratoiminen, 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
T11UE | Suoratoimiset juontokoskettimet, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
T02H | Suoratoimiset porrastetut koskettimet, 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
T11K | Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC), lyhyt liike |
T10 | Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
T02K | Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NC), lyhyt liike |
T20H | Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), porrastus |
(5) | |
ilman | Hopeoidut koskettimet (standardi) |
A1 | Kullatut koskettimet 0,3 μm |
A2 | Kullatut koskettimet 1,0 μm |
A3 | Kullatut koskettimet 3,0 μm |
(6) | |
ilman | ei tilanäyttöä (standardi) |
G | yhdistetty äänekäs summeri |
(7) | |
ilman | Johdon läpivienti M20 |
M16 | Johdon sisäänvienti M16 |
ST | Kytkentärasia M12 - muovi -alla |
STR | Kytkentärasia, M12, oikea |
STL | Kytkentärasia: M12, vasen |
STM | Kytkentärasia M12, metalli |
(8) | |
S200 | Tappityönnin S200 Ø 6 mm |
S210 | Tappityönnin Ø 8,6 mm |
S211 | Tappityönnin Ø 10,3 mm |
S221 | Tappityönnin Ø 9,8 mm |
R200 | Rullatyönnin R200 |
R201 | Rullatyönnin._. jalometallirulla 9,5mm |
R210 | Rullatyönnin - muovirulla Ø 12 mm |
K201 | Nivelrullavipu - jaloteräsrulla - leveys 5,3 mm - Ø 12 mm |
K200 | Nivelrullavipu - muovirulla - leveys 5,3 mm - Ø 12 mm |
K201 | Nivelrullavipu - jaloteräsrulla - leveys 5,3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Nivelrullavipu - muovirulla - leveys 5 mm - Ø 14 mm |
K211 | Nivelrullavipu - jaloteräsrulla - leveys 5 mm - Ø 14 mm |
K220 | Nivelrullavipu - muovirulla - leveys 7,6 mm - Ø 14 mm |
K230 | Haarukkarullavipu - nivelrullavipu Ø 14 mm |
K231 | Nivelrullavipu - jaloteräsrulla - Ø 14 mm (standardi) |
K240 | Haarukkarullavipu - nivelrullavipu Ø 22 mm - taivutettu oikealle |
K250 | Haarukkarullavipu - nivelrullavipu Ø 22 mm - taivutettu vasemmalle |
H200 | Rullavarsi - muovirulla Ø 16 mm - varren pituus 24 mm |
H202 | Rullavarsi - messinkirulla Ø 16 mm - varren pituus 24 mm |
H230 | Rullavarsi - muovirulla Ø 16 mm - varren pituus 28 mm |
H232 | Rullavarsi - messinkirulla Ø 16 mm - varren pituus 28 mm |
H236 | Rullavarsi - kumirulla Ø 16 mm - varren pituus 28 mm |
N200 | Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - muovirulla Ø 20 mm - leveys 9,8 mm |
N201 | Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - jaloteräsrulla Ø 20 mm - leveys 9,8 mm |
N202 | Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - messinkirulla Ø 20 mm - leveys 9,8 mm |
N206 | Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - kumirulla Ø 50 mm - leveys 16 mm |
N210 | Rullavarsi 2 mm hammastuksella (26...66 mm) - muovirulla Ø 20 mm - leveys 4 mm - kulmassa |
N280 | Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - muovirulla Ø 20 mm - leveys 5 mm |
J200 | Puikkovipu - muovi - 200 mm - Ø 6 mm |
J201 | Puikkovipu - jaloteräs - 200 mm - Ø 6 mm |
J203 | Puikkovipu - alumiini - 200 mm - Ø 6 mm |
F230 | Erikoisvastakappale, ohjaintappi, venttiilivalvonta |
(9) | |
ilman | ei esikääntöä (standardi) |
U1 | Esikääntö 45° |
U2 | Esikääntö 90° |
U3 | Esikääntö 135° |
U4 | Esikääntö 180° |
U5 | Esikääntö 225° |
U6 | Esikääntö 270° |
U7 | Esikääntö 315° |
(10) | |
ilman | ilman varren kääntöä (standardi) |
X1 | Varren kääntö 15° |
X2 | Varren kääntö 30° |
X3 | Varren kääntö 45° |
X4 | Varren kääntö 60° |
X5 | Varren kääntö 75° |
X6 | Varren kääntö 90° |
X7 | Varren kääntö 105° |
X8 | Varren kääntö 120° |
X9 | Varren kääntö 135° |
X10 | Varren kääntö 150° |
X11 | Varren kääntö 165° |
X12 | Varren kääntö 180° |
X13 | Varren kääntö 195° |
X14 | Varren kääntö 210° |
X15 | Varren kääntö 225° |
X16 | Varren kääntö 240° |
X17 | Varren kääntö 255° |
X18 | Varren kääntö 270° |
X19 | Varren kääntö 285° |
X20 | Varren kääntö 300° |
X21 | Varren kääntö 315° |
X22 | Varren kääntö 330° |
X23 | Varren kääntö 345° |
(11) | |
ilman | Rulla ulkopuolella (standardi) |
I | Rulla sisällä |
(12) | |
ilman | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
- Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- EN 50047 rakenne
- LED-malli saatavana
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
PS216L-Z11-ST-H200 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103053110 |
EAN (European Article Number) |
4030661633824 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Kotelon rakenne |
Vakiorakenne |
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaan |
A |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 kytkentäalue |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Asennusohje |
mit Querlangloch |
Tunnistuselementti |
Rullavarsi H200 |
Rullan materiaali |
Muovi |
Mekaaninen elinikä, minimi |
10.000.000 kytkentäalue |
Pakkoavausvoima, minimi |
40 N |
Tunnistusnopeus, minimi |
10 mm/min |
Tunnistusnopeus, maksimi |
1 m/s |
Kiinnitys |
Kotelo kiinnitysrei'illä. |
Tightening torque of the fixing screws |
1,2 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Connector position |
Takana |
Pistokeliitin |
Kytkentärasia, M12 , 4-napainen |
Kaapelikoko, minimi |
0,34 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
1,5 mm² |
Tightening torque of electrical connection, minimum |
0,6 Nm |
Tightening torque of electrical connection, maximum |
0,8 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
32,5 mm |
Leveys |
31 mm |
Korkeus |
112,5 mm |
Rullan halkaisija |
16 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
II |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
240 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
0,8 kV |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
4 A |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
400 A |
Käyttöluokka AC-15 |
50 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
3 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
3 A |
Kytkinosa |
1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) |
Kytkentäperiaate |
Momenttikosketin |
kytkentätaajuus |
5.000 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
Kytkentäkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.9.2025 6.03