schmersal_s_icon.png

PS216L-Z11R-M16-K210

Tuotenumero: 103030674

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Tuotekuvaus:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
5Metallikotelo
216Muovikotelo
226Muovikotelo kahdella kaapeliläpiviennillä

(3)
ilmanPitkäreikä (standardi)
LSäädettävät kiinnitysreiät

(4)
Z11Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
Z02Momenttikosketin, 2 avautuvaa kosketinta (NC)
Z12Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
Z11RMomenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) lukinnalla
Z01RMomenttikosketin, 1 avautuva kosketinta (NC) lukinnalla
Z02RMomenttikosketin, 2 avautuvaa kosketinta (NC) lukinnalla
T11Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
T02Suoratoiminen, 2 avautuvaa kosketinta (NC)
T20Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO)
T12Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC)
T21Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
T03Suoratoiminen, 3 avautuvaa kosketinta (NC)
T11UESuoratoimiset juontokoskettimet, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
T02HSuoratoimiset porrastetut koskettimet, 2 avautuvaa kosketinta (NC)
T11KSuoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC), lyhyt liike
T10Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO)
T02KSuoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NC), lyhyt liike
T20HSuoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO), porrastus

(5)
ilmanHopeoidut koskettimet (standardi)
A1Kullatut koskettimet 0,3 μm
A2Kullatut koskettimet 1,0 μm
A3Kullatut koskettimet 3,0 μm

(6)
ilmanei tilanäyttöä (standardi)
Gyhdistetty äänekäs summeri

(7)
ilmanJohdon läpivienti M20
M16Johdon sisäänvienti M16
STKytkentärasia M12 - muovi -alla
STRKytkentärasia, M12, oikea
STLKytkentärasia: M12, vasen
STMKytkentärasia M12, metalli

(8)
S200Tappityönnin S200 Ø 6 mm
S210Tappityönnin Ø 8,6 mm
S211Tappityönnin Ø 10,3 mm
S221Tappityönnin Ø 9,8 mm
R200Rullatyönnin R200
R201Rullatyönnin._. jalometallirulla 9,5mm
R210Rullatyönnin - muovirulla Ø 12 mm
K201Nivelrullavipu - jaloteräsrulla - leveys 5,3 mm - Ø 12 mm
K200Nivelrullavipu - muovirulla - leveys 5,3 mm - Ø 12 mm
K201Nivelrullavipu - jaloteräsrulla - leveys 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Nivelrullavipu - muovirulla - leveys 5 mm - Ø 14 mm
K211Nivelrullavipu - jaloteräsrulla - leveys 5 mm - Ø 14 mm
K220Nivelrullavipu - muovirulla - leveys 7,6 mm - Ø 14 mm
K230Haarukkarullavipu - nivelrullavipu Ø 14 mm
K231Nivelrullavipu - jaloteräsrulla - Ø 14 mm (standardi)
K240Haarukkarullavipu - nivelrullavipu Ø 22 mm - taivutettu oikealle
K250Haarukkarullavipu - nivelrullavipu Ø 22 mm - taivutettu vasemmalle
H200Rullavarsi - muovirulla Ø 16 mm - varren pituus 24 mm
H202Rullavarsi - messinkirulla Ø 16 mm - varren pituus 24 mm
H230Rullavarsi - muovirulla Ø 16 mm - varren pituus 28 mm
H232Rullavarsi - messinkirulla Ø 16 mm - varren pituus 28 mm
H236Rullavarsi - kumirulla Ø 16 mm - varren pituus 28 mm
N200Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - muovirulla Ø 20 mm - leveys 9,8 mm
N201Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - jaloteräsrulla Ø 20 mm - leveys 9,8 mm
N202Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - messinkirulla Ø 20 mm - leveys 9,8 mm
N206Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - kumirulla Ø 50 mm - leveys 16 mm
N210Rullavarsi 2 mm hammastuksella (26...66 mm) - muovirulla Ø 20 mm - leveys 4 mm - kulmassa
N280Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - muovirulla Ø 20 mm - leveys 5 mm
J200Puikkovipu - muovi - 200 mm - Ø 6 mm
J201Puikkovipu - jaloteräs - 200 mm - Ø 6 mm
J203Puikkovipu - alumiini - 200 mm - Ø 6 mm
F230Erikoisvastakappale, ohjaintappi, venttiilivalvonta

(9)
ilmanei esikääntöä (standardi)
U1Esikääntö 45°
U2Esikääntö 90°
U3Esikääntö 135°
U4Esikääntö 180°
U5Esikääntö 225°
U6Esikääntö 270°
U7Esikääntö 315°

(10)
ilmanilman varren kääntöä (standardi)
X1Varren kääntö 15°
X2Varren kääntö 30°
X3Varren kääntö 45°
X4Varren kääntö 60°
X5Varren kääntö 75°
X6Varren kääntö 90°
X7Varren kääntö 105°
X8Varren kääntö 120°
X9Varren kääntö 135°
X10Varren kääntö 150°
X11Varren kääntö 165°
X12Varren kääntö 180°
X13Varren kääntö 195°
X14Varren kääntö 210°
X15Varren kääntö 225°
X16Varren kääntö 240°
X17Varren kääntö 255°
X18Varren kääntö 270°
X19Varren kääntö 285°
X20Varren kääntö 300°
X21Varren kääntö 315°
X22Varren kääntö 330°
X23Varren kääntö 345°

(11)
ilmanRulla ulkopuolella (standardi)
IRulla sisällä

(12)
ilman-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
  • Kaapeliläpivienti M16 x 1,5
  • Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • EN 50047 rakenne
  • LED-malli saatavana

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

PS216L-Z11R-M16-K210

Tuotenumero (tilausnumero)

103030674

EAN (European Article Number)

4030661525518

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Kotelon rakenne

Vakiorakenne

Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaan

e

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu

Bruttopaino

72 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Asennoituva

Kyllä

Turvatoiminnot

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

1

Turvakoskettimien lukumäärä

1

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 kytkentäalue

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Asennusohje

mit Querlangloch

Tunnistuselementti

Rullavipu K210

Kaapeliläpiviennin asento

takana

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000 kytkentäalue

Pakkoavausvoima, minimi

40 N

Tunnistusnopeus, minimi

10 mm/min

Tunnistusnopeus, maksimi

1 m/s

Kiinnitys

Kotelo kiinnitysrei'illä.

Tightening torque of the fixing screws

1,2 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Note (Cable entry)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Pistokeliitin

Screw connection M16x1.5

Kaapelikoko, minimi

0,34 mm²

Kaapelikoko, maksimi

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

0,8 Nm

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

32,5 mm

Leveys

31 mm

Korkeus

91,5 mm

Rullan halkaisija

14 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

250 VAC

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

400 A

Käyttöluokka AC-15

240 VAC

Käyttöluokka AC-15

3 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

3 A

Kytkinosa

1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)

Kytkentäperiaate

Momenttikosketin lukinnalla

kytkentätaajuus

5.000 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Kosketinkaavio

Kytkentäkaavio

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 29.8.2025 15.11