Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. PS316
  2. PS316 rod lever J300
PS316 rod lever J300

PS316 rod lever J300

  • Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • EN 50041 rakenne
  • Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • Säädettävä pituus 2 mm askelin
  • LED-malli saatavana
6 Tuotteet
PS316-T11-J300

PS316-T11-J300

Tuotenumero 103015163

Position switch

PS316-T12-J300

PS316-T12-J300

Tuotenumero 103015164

Position switch

PS316-Z11-J300

PS316-Z11-J300

Tuotenumero 103015143

Position switch

PS316-Z12-J300

PS316-Z12-J300

Tuotenumero 103015144

Position switch

PS316-Z11-ST-J300

PS316-Z11-ST-J300

Tuotenumero 103037280

Position switch

PS316-Z12-ST-J300

PS316-Z12-ST-J300

Tuotenumero 103038021

Position switch

6 löydetyt tulokset