Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Rajakytkimet
  2. PS316

PS316

PS316 Tappityönnin S200

PS316 Tappityönnin S200

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
Mene luokkaan
PS316 plunger S300

PS316 plunger S300

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS316 roller plunger R300

PS316 roller plunger R300

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS316 roller plunger R302

PS316 roller plunger R302

  • •with brass roller
  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •LED version available
Mene luokkaan
PS316 offset roller lever K360

PS316 offset roller lever K360

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS316 offset roller lever K370

PS316 offset roller lever K370

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS316 roller lever H300

PS316 roller lever H300

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS316 roller lever H310

PS316 roller lever H310

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS316 Rollenschwenkhebel N301

PS316 Rollenschwenkhebel N301

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • •Säädettävä pituus 2 mm askelin
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS316 roller lever H326

PS316 roller lever H326

  • •with rubber roller 50 mm diameter
  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
Mene luokkaan
PS316 roller lever H330

PS316 roller lever H330

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
Mene luokkaan
PS316 roller lever N300

PS316 roller lever N300

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • •Säädettävä pituus 2 mm askelin
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS316 roller lever N306

PS316 roller lever N306

  • •with rubber roller 50 mm diameter
  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •Lever angle adjustable in 15° steps
  • •length adjustable in 2 mm steps
  • •LED version available
Mene luokkaan
PS316 roller lever N308

PS316 roller lever N308

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • •Säädettävä pituus 2 mm askelin
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS316 roller lever N360

PS316 roller lever N360

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • •Säädettävä pituus 2 mm askelin
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS316 roller lever N370

PS316 roller lever N370

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • •Säädettävä pituus 2 mm askelin
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan
PS316 rod lever J300

PS316 rod lever J300

  • •Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • •Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • •EN 50041 rakenne
  • •Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • •Säädettävä pituus 2 mm askelin
  • •LED-malli saatavana
Mene luokkaan