Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. PS316
  2. PS316 roller lever N360
PS316 roller lever N360

PS316 roller lever N360

  • Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • EN 50041 rakenne
  • Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • Säädettävä pituus 2 mm askelin
  • LED-malli saatavana
3 Tuotteet
PS316-T20-N360

PS316-T20-N360

Tuotenumero 103031355

Position switch with safety function

PS316-Z11-N360

PS316-Z11-N360

Tuotenumero 103031350

Position switch with safety function

PS316-Z11-ST-N360-I

PS316-Z11-ST-N360-I

Tuotenumero 103054411

3 löydetyt tulokset