Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. PS316
  2. PS316 roller lever N306
PS316 roller lever N306

PS316 roller lever N306

  • with rubber roller 50 mm diameter
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50041
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • length adjustable in 2 mm steps
  • LED version available
5 Tuotteet
PS316-T02-N306

PS316-T02-N306

Tuotenumero 103034519

Position switch with safety function

PS316-T11-N306

PS316-T11-N306

Tuotenumero 103031881

Position switch with safety function

PS316-T12-N306

PS316-T12-N306

Tuotenumero 103027587

Position switch with safety function

PS316-Z02-N306

PS316-Z02-N306

Tuotenumero 103034520

Position switch with safety function

PS316-Z11-N306

PS316-Z11-N306

Tuotenumero 103034521

Position switch with safety function

5 löydetyt tulokset