Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. PS316
  2. PS316 roller lever N308
PS316 roller lever N308

PS316 roller lever N308

  • Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • EN 50041 rakenne
  • Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • Säädettävä pituus 2 mm askelin
  • LED-malli saatavana
2 Tuotteet
PS316-Z11-ST-N308

PS316-Z11-ST-N308

Tuotenumero 103038526

Position switch with safety function

PS315-T12-ST-N308

PS315-T12-ST-N308

Tuotenumero 103051488

2 löydetyt tulokset