RSS16-D-R-SK
RSS16-D-R-SK
Tuotekuvaus: RSS16 (1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
ilman | vakiomallinen koodaus |
I1 | yksilöllinen koodaus |
I2 | yksilöllinen koodaus useisiin sovelluksiin |
(2) | |
D | diagnoosilähdöllä |
SD | sarjadiagnoositoiminnolla |
(3) | |
ilman | ilman pitoa |
R | lukinnalla, pitovoima 40 … 60 N |
(4) | |
ST8H | kytkentärasialla M12, keskitetty |
CC | vetojousiliittimellä |
SK | ruuviliitännällä |
- Yleinen koodaus RFID-tekniikalla
- Ruuviliitäntä
- sarjakytkentä
- lukinnalla
- Muovikotelo
- Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
- 3 eri toimintasuuntaa
- Ovivaste magneettilukituksella
- Puristus- tai pistokeliitin
- Sopii myös sarjakytkentään
- Uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
RSS16-D-R-SK |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103004341 |
EAN (European Article Number) |
4030661456911 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
TÜV cULus FCC IC UKCA ANATEL |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-3 |
Yleiset tiedot |
Yleinen koodaus |
Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
Toimintaperiaate |
RFID |
Kotelon rakenne |
lohko |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
ei uppoasenteinen |
Tunnistimen topologia |
Rivirajakytkimet |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Aktiivinen alue |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Reaktioaika, maksimi |
100 ms |
Riskin kesto, maksimi |
200 ms |
Bruttopaino |
208 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Pitomagneetilla |
Kyllä |
Diagnoosilähtö |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
Oikosulun tunnistus |
Kyllä |
sarjakytkentä |
Kyllä |
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Sarjaan kytkettävä |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Ledien lukumäärä |
2 |
Apupuolijohdelähtöjen lukumäärä |
1 |
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
4 |
PFH arvo |
6,30 x 10⁻¹¹ /h |
PFD arvo |
1,50 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuunta |
Tunnistus edestäpäin taka pää |
Aktiivinen alue |
sivulta Tunnistus edestäpäin kannen puoli |
Kiinnitys |
2 x M5, Lieriökantaruuvi |
Tightening torque of the fixing screws |
2 Nm |
Mekaaniset tiedot - Kytkentäetäisyydet EN IEC 60947-5-3:n mukaan
Switch distance, typical |
15 mm |
Taattu kytkentäetäisyys "ON" |
5 mm |
Taattu kytkentäetäisyys "OFF" |
30 mm |
Hystereesi (kytkentäetäisyys), maksimi |
2 mm |
Toistotarkkuus R |
0,5 mm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Kaapeliohjain |
4 x M16 x 1,5 |
Pistokeliitin |
Ruuviliittimet |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
91 mm |
Leveys |
52 mm |
Korkeus |
30 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-28 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-28 ... +85 °C |
Suhteellinen kosteus, maksimi |
93 % |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista jäätymätön |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2 000 m |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
32 VDC |
Syöksyjännitekestoisuus |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
Käyttövirta, minimi |
0,5 mA |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nimellisvirta |
2 100 mA |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
100 A |
Käynnistysviive, maksimi |
2 000 ms |
Kytkentätaajuus, maksimi |
1 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Current consumption of the safety inputs |
5 mA |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Nimellisvirta (turvalähdöt) |
1 000 mA |
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi |
1 A |
Turvalähtö |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
1 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
1 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
1 A |
Sähköiset tiedot - diagnoosilähtö
Nimellisvirtav (diagnoosilähtö) |
50 mA |
Design of control elements |
p-type |
Voltage drop Ud, maximum |
2 V |
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,05 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,05 A |
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
Interfering radiation |
IEC 61000-6-4 |
EMC rating |
IEC 60947-3 |
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö) |
Monivärinen LED: vihreä, punainen Keltainen LED: käyttötila Vihreä LED : syöttöjännite Punainen LED: Virhe |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää) |
RST16-1-R |
Recommended safety switchgear |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
TÜV-serfifiointi
UL-todistus
UKCA certificate
ANATEL certification
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Kytkentäesimerkki
Kytkentäesimerkki
Kytkentäesimerkki
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | RSS16 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5412.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Oktober 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 14.5.2024 1.58