schmersal_s_icon.png

SLC440-ER-0650-14-H1

Tuotenumero: 103039583

Tuotekuvaus:

SLC440-ER(1)-(2)-01


(1)
0170Turva-alueen korkeus 170 mm
0250Turva-alueen korkeus 250 mm
0330Turva-alueen korkeus 330 mm
0410Turva-alueen korkeus 410 mm
0490Turva-alueen korkeus 490 mm
0570Turva-alueen korkeus 570 mm
0650Turva-alueen korkeus 650 mm
0730Turva-alueen korkeus 730 mm
0810Turva-alueen korkeus 810 mm
0890Turva-alueen korkeus 890 mm
0970Turva-alueen korkeus 970 mm
1050Turva-alueen korkeus 1050 mm
1130Turva-alueen korkeus 1130 mm
1210Turva-alueen korkeus 1210 mm
1290Turva-alueen korkeus 1290 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50mm)
1370Turva-alueen korkeus 1370 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50mm)
1450Turva-alueen korkeus 1450 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50mm)
1530Turva-alueen korkeus 1530 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50 mm)
1610Turva-alueen korkeus 1610 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50 mm)
1690Turva-alueen korkeus 1690 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50 mm)
1770Turva-alueen korkeus 1770 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50mm)

(2)
14Erottelukyky 14 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 7 m
30Erottelukyky 30 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 10 m
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • Integroitu asennustyökalu
  • Integroitu kontaktorin valvonta
  • Parasta prosessiturvallisuutta
  • Käyttäjäystävälliinen parametrointi, ilman työkaluja

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

SLC440-ER-0650-14-H1

Tuotenumero (tilausnumero)

103039583

EAN (European Article Number)

4030661551777

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

cULus

ECOLAB

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Kotelon materiaali

Alumiini

Reaktioaika, maksimi

20 ms

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Uudelleenkäynnistyksen esto

Kyllä

Kontaktorin valvonta, integroitu

Kyllä

Valosäteiden koodaus

Kyllä

Loppuhäivitystoiminto

Kyllä

7-segmenttinen näyttö

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Integroitu näyttö, diagnoosi

Kyllä

Bluetooth

Kyllä

Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä

2

Valosäteiden lukumäärä

64

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Luokka EN ISO 13849 mukaan

4

PFH arvo

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 Vuosi

IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit

4

Mekaaniset tiedot

Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s

14 mm

Suojausalueen korkeus

650 mm

Suojausalueen korkeus, minimi

3 mm

Toimintasäde, suojausalue, minimi

3 m

Toimintasäde, suojausalue, maksimi

10 m

Wave length of the laserdiode

850 nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Pistokeliitin

Pistokeliitin, vastaanotin

Kytkentärasia, M12, 8-napainen

Pistokeliitin, lähetin

Kytkentärasia, M12 , 4-napainen

Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi

100 m

Mekaaniset tiedot - Mitat

Lähettimen korkeus

731 mm

Vastaanotimen korkeus

741 mm

Pituus

33 mm

Leveys

27,8 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Protection class

III

Sähköiset tiedot

OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali

24 V

Vastaanottimen sähköinen virrankulutus, maksimi

10 W

Lähettimen sähköinen virrankulutus, maksimi

5 W

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt

Lähtövirta (turvalähtö), maksimi

0,25 A

Turvalähtö

p-type

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Sarja, jossa 2 kiinnityskulmaa

Lisätarvikkeet

Recommended safety switchgear

SRB-E 301

Huomautus

Note (General)

Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.

Kielisuodatin

Esite

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)


Video ID: Mr-Safety-SLC440-BE

(Vimeo)


UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / Safety light grid
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 16019910
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Mühldorf, September 5, 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 16019910
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, March 2, 2021
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 3.3.2025 8.11