schmersal_s_icon.png

SLC440-ER-1930-14-H1

Tuotenumero: 103039599

Tuotekuvaus:
SLC440-ER-(1)-(2)-(3)

(1)
0170Turva-alueen korkeus 170 mm
0250Turva-alueen korkeus 250 mm
0330Turva-alueen korkeus 330 mm
0410Turva-alueen korkeus 410 mm
0490Turva-alueen korkeus 490 mm
0570Turva-alueen korkeus 570 mm
0650Turva-alueen korkeus 650 mm
0730Turva-alueen korkeus 730 mm
0810Turva-alueen korkeus 810 mm
0890Turva-alueen korkeus 890 mm
0970Turva-alueen korkeus 970 mm
1050Turva-alueen korkeus 1050 mm
1130Turva-alueen korkeus 1130 mm
1210Turva-alueen korkeus 1210 mm
1290Turva-alueen korkeus 1290 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50mm)
1370Turva-alueen korkeus 1370 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50mm)
1450Turva-alueen korkeus 1450 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50mm)
1530Turva-alueen korkeus 1530 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50 mm)
1610Turva-alueen korkeus 1610 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50 mm)
1690Turva-alueen korkeus 1690 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50 mm)
1770Turva-alueen korkeus 1770 mm (vain erottelukyky 30 mm, 50mm)

(2)
14Erottelukyky 14 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 7 m
30Erottelukyky 30 mm, tunnistusetäisyys 0,3 m ... 10 m

(3)
 Erottelukyky 14 mm, tunnistusetäisyys 3 m ... 10 m
01Erottelukyky 30 mm, tunnistusetäisyys 4 m ... 20 m
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • Integroitu asennustyökalu
  • Integroitu kontaktorin valvonta
  • Parasta prosessiturvallisuutta
  • Käyttäjäystävälliinen parametrointi, ilman työkaluja

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

SLC440-ER-1930-14-H1

Tuotenumero (tilausnumero)

103039599

EAN (European Article Number)

4030661552071

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

cULus

ECOLAB

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Huomautus (ohjelmisto-versio)

as of 2021 Version 3.1

Kotelon materiaali

Alumiini

Reaktioaika, maksimi

28 ms

Bluetooth transmission power, maximum

2 µW

Bluetooth transmission frequency

2.400 … 2.483 GHz

Radiation emission level to EN 12198-1

Category 0

Risk group classification of lamp systems to EN 62471

free group

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Uudelleenkäynnistyksen esto

Kyllä

Kontaktorin valvonta, integroitu

Kyllä

Valosäteiden koodaus

Kyllä

Loppuhäivitystoiminto

Kyllä

7-segmenttinen näyttö

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Integroitu näyttö, diagnoosi

Kyllä

Bluetooth

Kyllä

Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä

2

Valosäteiden lukumäärä

192

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Luokka EN ISO 13849 mukaan

4

PFH arvo

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 Vuosi

IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit

4

Mekaaniset tiedot

Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s

14 mm

Suojausalueen korkeus

1.930 mm

Suojausalueen korkeus, minimi

3 mm

Toimintasäde, suojausalue, minimi

3 m

Toimintasäde, suojausalue, maksimi

10 m

Note

Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C

Wave length of the laserdiode

850 nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Pistokeliitin

Pistokeliitin, vastaanotin

Kytkentärasia, M12, 8-napainen

Pistokeliitin, lähetin

Kytkentärasia, M12 , 4-napainen

Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi

100 m

Liitäntä (mekaaninen)

with metal thread

Mekaaniset tiedot - Mitat

Lähettimen korkeus

2.011 mm

Vastaanotimen korkeus

2.021 mm

Pituus

33 mm

Leveys

27,8 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz

Iskunkestävyys

10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29

Protection class

III

Sähköiset tiedot

Operating voltage

24 VDC -10 % / +10 %

Rated operating voltage

24 VDC

Rated operating current, Emitter

200 mA

Rated operating current, Receiver

700 mA

Electrical data - Control inputs

Designation, Control inputs

Release/restart and Restart 2

Switching thresholds

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Current consumption

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Actuation time for manual start

50 … 1500 ms

Note

signal transmission in case of falling edge

Electrical data - Control inputs EDM

Designation, Contactor controls EDM (Feedback circuits)

Contactor control

Switching thresholds

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Current consumption

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Reaction time of the external devices, maximum

500 ms

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt

Designation, Safety outputs

OSSD 1 and OSSD 2

Lähtövirta (turvalähtö), maksimi

0,25 A

Turvalähtö

OSSD, short-circuit proof, p-type

Leakage current Ir, maximum

1 mA

Test pulse interval, typical

750 ms

Test pulse duration, maximum

0,1 ms

Classification ZVEI CB24I, Source

C3

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

C2

C3

Load capacity, maximum

2,2 µF

Load inductance, maximum

2 H

Note

The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).

Switching voltage

15 … 26.4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Note

According to EN 61131-2

Note

In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.

Conduction resistance, maximum

2,5 Ω

Tilanäyttö-LED 01

LED status

OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth

LED position

Receiver

Tilanäyttö-LED 02

LED status

transmitting and status

LED position

Emitter

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A

Nastojen liitännät

Connection

Receiver

PIN 1

Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock

PIN 2

24 VDC power supply

PIN 3

OSSD 1 Safety output 1

PIN 4

OSSD 2 Safety output 2

PIN 5

Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2

PIN 6

DOUT Operating Mode

PIN 7

0 VDC power supply

PIN 8

Contactor control Input EDM

Connection

Emitter

PIN 1

24 VDC power supply

PIN 2

COD1 Coding 1

PIN 3

0 VDC power supply

PIN 4

COD2 Coding 2

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Sarja, jossa 2 kiinnityskulmaa

Lisätarvikkeet

Recommended safety switchgear

SRB-E 301

Kielisuodatin

Esite

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)


Video ID: Mr-Safety-SLC440-BE

(Vimeo)


UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / Safety light grid
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Approved body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20
45141 Essen
ID n°: 0044
Type examination certificate:44 205 16019910
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Mühldorf, September 5, 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Series SLC440
Series SLG440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 16019910
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, March 2, 2021
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 13.9.2025 6.55