schmersal_s_icon.png

SZ150-1

Tuotenumero: 153027887

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

SZ150-1

Tuotenumero (tilausnumero)

153027887

EAN (European Article Number)

4030661547749

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Yleiset ominaisuudet

Materiaali

Ruostumaton teräs

Bruttopaino

55 g

Huomautus

Note (General)

Up to 6 padlocks.


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 16.10.2025 11.23