SZ400
Tuotenumero:
103015742
SZ400
Tuotenumero:
103015742
- Sopii asennettavaksi vaarallisen alueen sisä- ja ulkopuolelle
- sopii sarana- ja liukuoviin
- Tahattoman sulkeutumisen estämiseen esim. huoltotöiden aikana
- Komplekseihin laitteistoihin
- Estää kytkimen aktivoimisen
- Lukituslevy, jossa 6 reikää
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
SZ400 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103015742 |
EAN (European Article Number) |
4030661505282 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Yleiset ominaisuudet
Kiinnikkeen materiaali |
Metall |
Ohjainten materiaali |
Messinki, pinnoitettu |
Toimintaelimen väri |
punainen |
Kiinnikkeen väri |
black |
Bruttopaino |
400 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
151 mm |
leveys |
77 mm |
Korkeus |
52 mm |
Halkaisija, reikä |
11 mm |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.4.2024 15.24