T. 422-01Y-1090
Tuotenumero:101056572

Tuotekuvaus
- Suojausluokka IP65
- Metallikotelo
- 1 Kosketin
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (peruskomponentti)
Tilaustiedot
TuotekuvausT. 422-01Y-1090
Tuotenumero (tilausnumero)101056572
EAN (European Article Number)4030661020198
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
SertifikaatitCCCDNV
Yleiset ominaisuudet
Toimintaperiaatemekaaninen
Bruttopaino1.225g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRod lever without lever
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Contact openingmaks. 2 x 6 mm
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-30 ... +160 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta16A
Kytkinosa1 avautuvaa kosketinta (NC)
KytkentäperiaateSlow action, double break
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.07.2026 klo 13.26